Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

304589
01.NL 250.25G.30.E.V.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Element, 01.NL 250.25G.30.E.V.-, 25 G Stainless steel wire mesh (G), 435 psi (30 Bar), Size:250

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
304589
Product Length/Depth
250 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NL 250.25G.30.E.V.-

Specificaţii produs

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
250
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exportați specificațiile produsului