Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

306609
01.NR 1000.40G.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Element, 01.NR 1000.40G.10.B.P.-, 40 G Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size:1000

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
306609
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
4.254 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2942
ISO3724
ISO16889
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO2943
Model Code
01.NR 1000.40G.10.B.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
1000
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exportați specificațiile produsului