Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

307478
01.TS 425.10VG.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element, 01.TS 425.10VG.-.B.-.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), Size:425

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
307478
Product Length/Depth
318 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Model Code
01.TS 425.10VG.-.B.-.-

Specificaţii produs

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
425
Retention rating
10.0 µm

Exportați specificațiile produsului