Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

307485
Codul modelului: 01.E2001.40G.10.E.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 2001.40G.10.E.P, 40G, Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size: 2001

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
307485
Product Length/Depth
500 mm
Product Weight
7.2 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E2001.40G.10.E.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
2001
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exportați specificațiile produsului