Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

30H07C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
30H07C
EAN
5027590476065
UPC
051712589048
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
17.9 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
200 kA

Product specifications

Application
Cable protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului