Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

30LR85
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
30LR85
EAN
5027590476102
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
97.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
Model Code
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Date electrice

Amperage Rating
30 A
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
protection of incoming cables into residential and commercial properties
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
LR85

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.