Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

310883
Codul modelului: 01.E2001.16VG.10.S.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 2001.16VG.10.S, 16VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 2001

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
310883
Product Length/Depth
500 mm
Product Weight
6.7 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E2001.16VG.10.S.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
2001
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exportați specificațiile produsului