Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Accessory/spare part type
Other

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
0 V

Specificaţii produse

Application
fuse-holder CM32F

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.