Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

343

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 1"-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
343
UPC
784564103437
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.74 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1 in-1/2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.