Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

355P20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, 59 x 111 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
355P20
EAN
5027590044981
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
59 mm
Product Width
111 mm
Product Weight
496 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
92.5 mm fixing centre

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.