Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Date electrice

Amperage Rating
35 A

Specificaţii produse

Application
E33

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.