Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

363

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 2-1/2"-1-1/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
363
UPC
784564103635
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
0.72 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in-1-1/4 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.