Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

36ADINA10

Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse, 10 A, 36 kV, 16 kA, 50.8 x 565 , Non Indicating

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
36ADINA10
EAN
5027590478151
Product Length/Depth
567 mm
Product Height
51.3 mm
Product Width
51.3 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
KEMA Certified

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
16 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
36 kV

Specificaţii produse

Application
Primary side transformer protection
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
50.8 x 565 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului