Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

370

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
370
UPC
782274002705
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.21 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.