Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

376

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
376
UPC
784564103765
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.35 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2-1/2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.