Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

38MCQ

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Single, Zinc die cast, 3/8"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQ
UPC
662277061605
Product Length/Depth
3.43 in
Product Height
1.42 in
Product Width
1.95 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Trade size
3/8"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.