Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3.6WDFHA63

Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse, 63 A, 3.6 kV, 51 x 254 mm, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFHA63
EAN
5027590474139
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1460 g
Compliances
BS 2692-1

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
3.6 kV

Specificaţii produse

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului