Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3.6WDFHA80

Eaton Bussmann series British standard dimensioned IEC Motor fuse-link, medium voltage, 80 A, AC 3.6 kV, 51 x 254 mm, back-up, BS, with striker, no tags

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series British standard dimensioned IEC medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFHA80
EAN
5027590474146
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1460 g
Compliances
BS 2692-1

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
3.6 kV

Specificaţii produse

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului