Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3.6WDFNO63

Motor fuse-link, medium voltage, 63 A, AC 3.6 kV, 51 x 285 mm, back-up, BS HS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series British standard dimensioned IEC medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFNO63
EAN
5027590474368
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1500 g
Compliances
Contact Manufacturer

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
3.6 kV

Specificaţii produse

Application
motor protection
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului