Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3.6WFFHO200
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse, 200 A, 3.6 kV, 76 x 356 mm, Non Indicating

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WFFHO200
EAN
5027590474870
UPC
051712834773
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
3200 g
Compliances
BS 2692-1
Model Code
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354730 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
1.24 ohms
Voltage rating
3.6 kV
Watt losses
67 W

Specificaţii produse

Application
Motor protection
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
76 x 254 mm
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului