Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3CIF21

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 3A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
3CIF21
EAN
5027590478595
UPC
051712550970
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
3 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
Overload and short-circuit protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului