Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3CIH07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 3A, AC 600 V, HRCI-MISC Type K, 24 x 86 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
3CIH07
EAN
5027590478601
UPC
051712551489
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
24 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
50.1 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
3 A
Breaking capacity
200 kA
Class
Class K
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
Cable protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului