Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

40K07C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
40K07C
EAN
5027590480116
UPC
051712589093
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
90 mm
Product Width
118 mm
Product Weight
51.6 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
Cable protection
Connection
Offset blade connection

Exportați specificațiile produsului