Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

415

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 2", Heavy gauge

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
415
UPC
784564104151
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.097 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.