Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

421

Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling, EMT (set screw) to rigid (set screw), Zinc plated steel, Combination type, 3/4"-3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling
Catalog Number
421
UPC
784564104212
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Combination type
EMT (set screw) to rigid (set screw)
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.