Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

43T-G10-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 10", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Specificații generale

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G10-115-R
UPC
786697016516
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
10 in
Product Width
10 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL

Specificaţii produs

Compliance and standards
BFP
FM
CSFM
ULC
UL
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
10 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.