Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

43T-G6-24-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 6", 24 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Specificații generale

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G6-24-R
UPC
786697016271
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.472 lb
Certifications
UL

Specificaţii produs

Compliance and standards
UL
CSFM
FM
ULC
BFP
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
6 inches
Voltage
24 V
Current
0.41
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling
Sound Level (dBA)
86

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.