Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

451

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
451
UPC
784564104519
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.