Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

460

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
460
UPC
784564104601
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.