Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

462

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
462
UPC
784564104625
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.