Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

4GD27
GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 4 A, AC 500 V, D2, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
4GD27
EAN
5027590482295
UPC
051712835299
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
26.16 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27

Date electrice

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.