Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

500CMMT

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 500A, None, Fuse

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
500CMMT
EAN
5027590049443
UPC
051712835558
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
605 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Specificaţii produs

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
64 W
Fuse shape
Center dual barrel bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.