Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

5050

Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector, Zinc die cast, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector
Catalog Number
5050
UPC
784564150509
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.08 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.