Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

50D

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
50D
UPC
784564250506
Product Length/Depth
0.94 in
Product Height
0.83 in
Product Width
0.9 in
Product Weight
0.04 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.