Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

50GD33
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 50 A, AC 500 V, D3, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
50GD33
EAN
5027590482936
UPC
051712835640
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
21.88 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.