Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

514 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
514 HDG
UPC
662277038706
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.