Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

520 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
520 HDG
UPC
662277059572
Product Length/Depth
12.2 in
Product Height
6.9 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
3.8 lb
Certifications
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.