Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

533

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 3/8"-16 tapped holes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
533
UPC
784564105332
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.82 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Base size
2"
Conduit type
Rigid/IMC
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
3/8"-16

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.