Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

534

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2-1/2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 1/2"-13 tapped holes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
534
UPC
784564105349
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.15 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.55 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Base size
2-1/2"
Conduit type
Rigid/IMC
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
1/2"-13

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.