Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

581B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box, 4" depth, Brass, Surface mount

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box
Catalog Number
581B
UPC
662276413573
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
16.5 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
4 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.