Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 2200 VA, 1200 W, Intrare: C14, Ieșiri: (6) C13, Tower
| Nume produs |
UPS Eaton 5E Gen2
|
| Cod de catalog |
5E2200UI
|
| EAN |
3553340704376
|
| Lungime/adâncime produs |
330 mm
|
| Înălțimea produsului |
180 mm
|
| Lățimea produsului |
133 mm
|
| Greutatea produsului |
9.82 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Certificare(ări) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Caracteristici speciale |
|
| Tensiune nominală de intrare |
230V prestabilit (220/230/240V)
|
| Tensiune nominală de ieșire |
230V
|
| Tensiune de intrare - max. |
300 V
|
| Tensiune de intrare - min. |
140 V
|
| Temperatură de operare - max |
40 °C
|
| Temperatură de operare - min |
0 °C
|
| Capacitate aparentă de ieșire |
2200 VA
|
| Tensiune de ieșire - max. |
257 V
|
| Tensiune de ieșire - min. |
195 V
|
| Putere consumată |
63.2 W
|
| Frecvență secundară - max. |
60 Hz
|
| Frecvență secundară - min. |
50 Hz
|
| Cantitate de baterii |
2
|
| Eficiență |
95
|
| Interval tensiune de intrare |
140-300 V
|
| Frecvență ieșire |
50/60 Hz
|
| Interval tensiune de ieșire |
195-257 V
|
| Fază (intrare) |
1
|
| Fază (ieșire) |
1
|
| Gestionare baterie |
Test automat al bateriei, protecție împotriva descărcării profunde, capabil de pornire la rece
|
| Valoare nominală baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Tipul de baterie |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| Capabilitate extinsă baterie |
Nu
|
| Grafic funcționare |
| Comunicare |
Port USB (compatibil HID)
|
| Interfață Ethernet |
Nu
|
| Fante de extensie |
Nu
|
| Include placă de rețea |
Nu
|
| Contact comutator fără potențial |
Nu
|
| Compatibilitate software |
Eaton UPS Companion (permite oprirea în siguranță a sistemului, contorizarea consumului de energie și configurarea setărilor UPS)
|
| Tip de interfață |
USB
|
| Interfață utilizator |
LED-uri
|
| Umiditate relativă |
0 - 90%, fără condens
|
| Interval temperatură |
de la 0° la 40°C (de la 32° la 104°F)
|
| Funcție de oprire automată |
Da
|
| Culoare |
Negru
|
| Tip de construcție |
Model independent
|
| Hot swap power |
Nu
|
| Bypass intern |
Nu
|
| Conținutul ambalajului |
|
| Frecvență primară - max |
63 Hz
|
| Frecvență primară - min |
45 Hz
|
| Kit de montaj rack |
Nu
|
| Protecție la supratensiune |
Da
|
| Topologie |
Line-interactive
|
| Valoare nominală VA |
2200 VA
|
| Putere (în Wați) |
1200 W
|
| Conexiune de intrare |
C14
|
| Interval de frecvențe de intrare |
45-63 Hz
|
| Frecvență nominală |
50/60 Hz
|
| Tip alimentare |
1
|
| Număr de ieșiri C13 |
6
|
| Priză de curent |
(6) C13
|
| Tensiune |
230V
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|