Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

60LR85
60A, 415V, C type II, 23x57 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 60A, AC 415 V, system C type II, 23 x 57 mm, gL/gG, 4.5W Loss

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
60LR85
EAN
5027590484480
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
100.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
Model Code
60A, 415V, C type II, 23x57 mm LV Fuse

Date electrice

Amperage Rating
60 A
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
protection of incoming cables into residential and commercial properties
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
LR85

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.