Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

6313

Eaton B-Line series fastener hardware and accessories, 640 lb load capacity, 3/4", Drop-in anchors

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series setting tool
Catalog Number
6313
UPC
781011032340
Product Length/Depth
1.95 in
Product Height
1.95 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
1.16 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Load capacity
640 lbs
Type
Drop-in anchors
Size
3/4 inch

Exportați specificațiile produsului