Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

63D33
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 63A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Copper, Ceramic body

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
63D33
EAN
5027590484992
UPC
051712836449
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
51 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Accessory/spare part type
63GD33 Copper screw cap gauge piece
Suitable for
E33/DIII Fuse base
TFD33 Fuse base screw fixing
SFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD33 Fuse base DIN-Rail mount

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DIII
Fuse type
D33 - Time delay

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.