Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

650

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
650
UPC
784564140562
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.