Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

651RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
651RT
UPC
784564004376
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
1.04 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.17 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.