Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

654RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
654RT
UPC
784564004406
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.28 in
Product Width
2.57 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1-1/2"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.