Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

656RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 2-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
656RT
UPC
784564004420
Product Length/Depth
5.13 in
Product Height
3.42 in
Product Width
3.42 in
Product Weight
1.77 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.