Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

680

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680
UPC
782274004402
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.77 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.