Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

6CIF06

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
6CIF06
EAN
5027590486095
UPC
051712550987
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14.7 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Product specifications

Application
Overload and short-circuit protection
Connection
Blade end

Exportați specificațiile produsului